- Описание продукта
-
Описание продуктаПодкладная шайба с большим наружным диаметром. В соединениях на монтажной рейке MS 41 мы рекомендуем наружный диаметр 40 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь Не содержит галогенов да Поверхность без обработки, дообработанный Прочность материала 1,2 mm Размер M8,Ø25mm Резьба M8 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер d макс. 25 mm Размер d мин. 25 mm Размер h 1,2 mm Размер d 8,4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0182 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0182 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WS M8 D25 A4 / 3403137 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия WS M8 D25 A4 / 3403137 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия WS M8 D25 A4 / 3403137 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский