Шайба с большим наружным диаметром

Артикул, номер 3403127 | EAN 4012195944409

Описание продукта
Описание продукта
Подкладная шайба с большим наружным диаметром. В соединениях на монтажной рейке MS 41 мы рекомендуем наружный диаметр 40 мм.
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
Материал Нержавеющая сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность без обработки, дообработанный
Прочность материала 1,5 mm
Размер M8,Ø20mm
Резьба M8
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер d макс. 20 mm
Размер d мин. 20 mm
Размер h 1,5 mm
Размер d 8,4 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0117 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0117 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер d Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WS M8 D20 A4 20 mm 8,4 mm 1,5 mm M8 3403127
100 Штук
WS M8 D25 A4 25 mm 8,4 mm 1,2 mm M8 3403137
100 Штук
WS M8 D40 A4 40 mm 8,4 mm 1,5 mm M8 3403147
100 Штук
WS M10 D30 A4 30 mm 10,5 mm 1,5 mm M10 3403163
100 Штук
WS M10 D40 A4 40 mm 10,5 mm 1,5 mm M10 3403177
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WS M8 D20 A4 / 3403127 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия WS M8 D20 A4 / 3403127 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WS M8 D20 A4 / 3403127 , 0.13MB , pdf

WS M8 D20 A4 / 3403127
Загрузить