- Описание продукта
-
Описание продуктаШарнирный соединитель для вертикального соединения кабельных лотков (FT) с высотой боковой стенки 200 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель да Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 200 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 200x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 194 mm Высота 8 in Длина 500 mm Ширина 16 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,731 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,731 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GVM 200 FT / 6083210 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GVM 200 FT / 6083210 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GVM 200 FT / 6083210 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GVM 200 FT / 6083210 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский