Шарнирный соединитель 60 FS

Артикул, номер 7082012 | EAN 4012196626489

7082012 / RGV 60 FS RU
60 mm
2 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Шарнирный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60.

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель да
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 254 x 56
Размер 60x260
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 254 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGV 60 FS RU 60 mm 2 mm цинковый 7082012
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGV 60 FS RU / 7082012 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGV 60 FS RU / 7082012 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RGV 60 FS RU / 7082012 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGV 60 FS RU / 7082012 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

RGV 60 FS RU / 7082012
Загрузить