- Описание продукта
-
Описание продуктаШарнирный соединитель для вертикального углового ответвления кабельных каналов BKK.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель да Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 88 x 19 Размер 19x88 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1104 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1104 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SV DD / 6066941 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SV DD / 6066941 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SV DD / 6066941 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SV DD / 6066941 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский