Шестигранная гайка DIN 934 V4A

Артикул, номер 3400177 | EAN 4012195618072

Описание продукта
Описание продукта
Шестигранная гайка по DIN 934 с метрической резьбой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система, гайка Внешний шестигранник
Конструкция гайки Гайка
Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 10
Не содержит галогенов да
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M10
Размер под ключ 17
Резьба M10
Резьба, британская система 3/8 дюйма
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер h 8,4 mm
Размер d 10 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0559 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0559 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер h Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HN M12 A4 12 mm 10,8 mm 19 3397145
100 Штук
HN M6 A4 6 mm 5,2 mm 10 3400173
100 Штук
HN M8 A4 8 mm 6,8 mm 13 3400175
100 Штук
HN M10 A4 10 mm 8,4 mm 17 3400177
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HN M10 A4 / 3400177 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС HN M10 A4 / 3400177 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия HN M10 A4 / 3400177 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HN M10 A4 / 3400177 , 0.13MB , pdf

HN M10 A4 / 3400177
Загрузить