Шестигранная гайка DIN 934 V4A

Артикул, номер 3400175 | EAN 4012195909309

Описание продукта
Описание продукта
Шестигранная гайка по DIN 934 с метрической резьбой.
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
Вид резьбы Метрический
Винтовая система, гайка Внешний шестигранник
Класс прочности 8
Конструкция гайки Гайка
Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 8
Не содержит галогенов да
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M8
Размер под ключ 13
Резьба M8
Резьба, британская система 5/16 дюйма
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер h 6,8 mm
Размер d 8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0253 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0253 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер h Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HN M12 A4 12 mm 10,8 mm 19 3397145
100 Штук
HN M6 A4 6 mm 5,2 mm 10 3400173
100 Штук
HN M8 A4 8 mm 6,8 mm 13 3400175
100 Штук
HN M10 A4 10 mm 8,4 mm 17 3400177
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HN M8 A4 / 3400175 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС HN M8 A4 / 3400175 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия HN M8 A4 / 3400175 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HN M8 A4 / 3400175 , 0.13MB , pdf

HN M8 A4 / 3400175
Загрузить