- Описание продукта
-
Описание продуктаШина уравнивания потенциалов OBO Green - это решение, изготовленное из ацетата целлюлозы CA для уравнивания потенциалов согласно стандарту DIN VDE 0100-410/-540, а также защиты от попадания молнии согласно стандарту DIN VDE 0185-305. Материал, лежащий в основе, широко использвуется в бумажной промышленности.
• Основание и крышка из CA, белого цвета.
• Крышка может быть запломбирована / промаркирована
• Контактная планка из латуни.
• Винты и скобы из оцинкованной стали.
• Максимальный ток молнии 100 кА (10/350)
Варианты подключения:
• 7 однопроводных или многопроволочных линий до 25 мм² или тонкопроволочных линий до 16 мм²
• 1 круглый проводник Rd 8-10
• 1 плоская лента до FL 30 или круглый провод 8-10
с пломбируемой крышкой из возобновляемого сырья
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолятор да Исполнение с крышкой Количество соединений жесткого провода до 25 мм² 7 Количество соединений плоского провода до 30 мм 1 Количество соединений провода круглого сечения 8–10 мм 1 Количество соединений провода круглого сечения, всего 1 Материал Латунь, без содержания свинца Материал зажима Нержавеющая сталь (V2A) Материал контактной шины латунный Модель Конструкция с фиксированными размерами Размер 188mm Серия продукции EcoLine Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Цвет белый Размеры
Высота 44,5 mm Длина 188 mm Ширина 52 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0222 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-10-30T00:00:00.000+0100 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0222 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1809 NR ECO / 5015075 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1809 NR ECO / 5015075 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 1809 NR ECO / 5015075 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1809 NR ECO / 5015075 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский