- Описание продукта
-
Описание продукта• для распределительной коробки UF 5700 CIP / PIP
• с 5 отверстиями для подключения
• Диаметр сверления 11 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Медь Посадка M10 mm Размер 240mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 6 mm Длина 240 mm Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1572 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1572 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5700 PIP EB / 5106050 , 0.14MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 5700 PIP EB / 5106050 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5700 PIP EB / 5106050 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, 5700; 5700 SP , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский