Указание: Этот товар снят с производства.

Шина заземления для места разъединения UF

Артикул, номер 5106071 | EAN 4012196431281

Медь
Описание продукта
Описание продукта
• для распределительной коробки UF 5700 CIP / PIP
• с 5 отверстиями для подключения
• Диаметр сверления 11 мм.
Технические данные

Технические характеристики

Материал Медь
Посадка M10 mm
Размер 290x30x3
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 6 mm
Длина 290 mm
Ширина 30 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5700 PIP EB 240 mm Медь 5106050
1 Штук
5700 CIP EB 290 mm Медь 5106071
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5700 CIP EB / 5106071 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 5700 CIP EB / 5106071 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5700 CIP EB / 5106071 , 0.13MB , pdf

5700 CIP EB / 5106071
Загрузить