Штекерный адаптер, прямой

Артикул, номер 6117192 | EAN 4012195438090

Описание продукта
Описание продукта
Штекерный адаптер прямой, для подключения к розеткам STD-D0C / STD-D3С или STD-F0C / STD-F3C с боковой стороны, для удлинителя VL с разъемом Wieland GST 18i 3p.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Встраиваемый вариант вставная деталь / штекерное соединение
Количество полюсов 3
Конструкция подключения устройства штекер
Маркировка L, N, PE
Материал Полиамид
Материал контактов CuZn
Механическое кодирование да
Направление вставки прямой
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Обработка поверхности контактов С покрытием оловом
Размер резьбового соединения без резьбового соединения
Серия продукции Вставные системы для электромонтажа
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Тип блокировки встроен в разъем
Цвет черный
Цвет кодировки/штекер черный
Цвет отдельного адаптера черный
Штекерная система GST18

Размеры

Высота 15,2 mm
Длина 53,4 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,053 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,053 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STA-SKS S1 SW 6117192
10 Штук
STA-SKS S1 W 6117193
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STA-SKS S1 SW / 6117192 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия STA-SKS S1 SW / 6117192 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STA-SKS S1 SW / 6117192 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.