- Описание продукта
-
Описание продуктаШтекерный адаптер прямой, для подключения к розеткам STD-D0C / STD-D3С или STD-F0C / STD-F3C с боковой стороны, для удлинителя VL с разъемом Wieland GST 18i 3p.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Встраиваемый вариант вставная деталь / штекерное соединение Количество полюсов 3 Конструкция подключения устройства штекер Маркировка L, N, PE Материал Полиамид Материал контактов CuZn Механическое кодирование да Направление вставки прямой Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 16 A Обработка поверхности контактов С покрытием оловом Размер резьбового соединения без резьбового соединения Серия продукции Вставные системы для электромонтажа Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип блокировки встроен в разъем Цвет белый Цвет кодировки/штекер белый Цвет отдельного адаптера белый Штекерная система GST18 Размеры
Высота 15,2 mm Длина 53,4 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,055 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,055 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация STA-SKS S1 W / 6117193 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия STA-SKS S1 W / 6117193 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия STA-SKS S1 W / 6117193 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский