- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор крышки для надежной фиксации кабеля и разделительной перегородки в системах кабельных коробов Rapid 80 GK, GS и GA, а также в монтажных колоннах ISS с системным отверстием 76,5 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Размер 94x25x12 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Ширина верхних крышек 76,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,046 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,046 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KL80A / 6288640 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС KL80A / 6288640 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KL80A / 6288640 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия KL80A / 6288640 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KL80A / 6288640 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский