Скоба для  разгрузки от натяжения

Артикул, номер 1439014 | EAN 4012195135319

1439014 / 7905 5 G
5
0,8 mm
3,5
Описание продукта
Описание продукта
Скоба 5мм
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
Диапазон зажима D макс. 5 mm
Диапазон зажима D мин. 5 mm
для диаметра 5
Исполнение С двумя лапками
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность гальванически оцинкованный
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 0,8 mm
Размер 5mm
Размер отверстий 3,5
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 2 mm
Длина 20 mm
Размер a 7 mm
Размер a1 (мм) 5,5 mm
Размер b 5 mm
Размер h 2 mm
Размер I 14 mm
Размер d 3,5 mm
Размер L 20 mm
Размер t 0,8 mm
Ширина 5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,003 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,003 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Прочность материала Размер отверстий Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
7905 5 G 5 0,8 mm 3,5 1439014
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 7905 5 G / 1439014 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 7905 5 G / 1439014 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 7905 5 G / 1439014 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 7905 5 G / 1439014 , 0.10MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 7905 5 G / 1439014 , 0.13MB , pdf

7905 5 G / 1439014
Загрузить