Скоба для разгрузки от натяжения

Артикул, номер 1438018 | EAN 4012195135258

1438018 / 7904 6 G
6
1 mm
3,5x4
Описание продукта
Описание продукта
Скоба 6мм
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
В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
Диапазон зажима D макс. 6 mm
Диапазон зажима D мин. 6 mm
для диаметра 6
Исполнение С двумя лапками
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 6 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 1 mm
Размер 6mm
Размер отверстий 3,5x4
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 6 mm
Длина 27,5 mm
Размер a 7,5 mm
Размер b 8 mm
Размер b1 4,5 mm
Размер f 3,5 mm
Размер h 6 mm
Размер I 19 mm
Размер Н1 (мм) 1,5
Размер d 4 mm
Размер L 27,5 mm
Размер t 1 mm
Ширина 8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0052 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0052 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Прочность материала Размер отверстий Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
7904 6 G 6 1 mm 3,5x4 1438018
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 7904 6 G / 1438018 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 7904 6 G / 1438018 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 7904 6 G / 1438018 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 7904 6 G / 1438018 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 7904 6 G / 1438018 , 0.13MB , pdf

7904 6 G / 1438018
Загрузить