Скоба для системы уравнивания потенциалов и заземления, A4

Артикул, номер 5016096 | EAN 4012195922216

Описание продукта
Описание продукта
• с 2 монтажными отверстиями Ø 11 мм;

• 1805/2: с 4 монтажными отверстиями;

• 1805/4: с 8 монтажными отверстиями;

• 1805/6: с 12 монтажными отверстиями.
  • Испытано током молнии
  • CO₂ footprint (PCF)
  • Packaging without plastic
  • Packaging made entirely from recycled cardboard
Технические данные

Размеры

Длина 200 mm
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Размер 200mm
Размер B 51 mm
Размер G 155 mm
Размер A 110 mm
Размер L 200 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,7153 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1805 2 VA 200 mm 5016096
1 Штук
1805 4 VA 302 mm 5016118
1 Штук
1805 6 VA 404 mm 5016126
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1805 2 VA / 5016096 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1805 2 VA / 5016096 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 1805 2 VA / 5016096 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1805 2 VA / 5016096 , 0.12MB , pdf

1805 2 VA / 5016096
Загрузить