- Описание продукта
-
Описание продукта• с 2 монтажными отверстиями Ø 11 мм;
• 1805/2: с 4 монтажными отверстиями;
• 1805/4: с 8 монтажными отверстиями;
• 1805/6: с 12 монтажными отверстиями.
-
- Технические данные
-
Размеры
Длина 302 mm Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 50x5mm Размер B 153 mm Размер G 257 mm Размер A 212 mm Размер L 302 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6024 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1805 4 FT / 5016037 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1805 4 FT / 5016037 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 1805 4 FT / 5016037 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1805 4 FT / 5016037 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский