- Описание продукта
-
Описание продукта• для соединения проводников с водосточными трубами;
• в соответствии со стандартом DIN 48818 C;
• оцинкована конвейерным методом (275 г/м² = среднее значение 40 мкм);
• с 1 шестигранным болтом M8 x 20;
• с1 шестигранной гайкой M8 и 1 стопорной шайбой из нержавеющей стали;
• с 1 крепежным отверстием Ø 11 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
биметаллический соединитель нет взрывозащищённый нет Встроенная направляющая круглого провода нет Диапазон зажима мин. 80 mm Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Присоединительное отверстие 11 mm Размер 80mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер d мин. 80 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3655 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3655 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 301 DIN-80 / 5350085 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 301 DIN-80 / 5350085 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 301 DIN-80 / 5350085 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 301 DIN-80 / 5350085 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский