Скоба для водосточной трубы

Артикул, номер 5350115 | EAN 4012195425779

Сталь
Описание продукта
Описание продукта
• для соединения проводников с водосточными трубами;

• в соответствии со стандартом DIN 48818 C;

• оцинкована конвейерным методом (275 г/м² = среднее значение 40 мкм);

• с 1 шестигранным болтом M8 x 20;

• с1 шестигранной гайкой M8 и 1 стопорной шайбой из нержавеющей стали;

• с 1 крепежным отверстием Ø 11 мм.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

биметаллический соединитель нет
взрывозащищённый нет
Встроенная направляющая круглого провода нет
Диапазон зажима мин. 110 mm
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Присоединительное отверстие 11 mm
Размер 110mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер d мин. 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4864 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4864 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
301 DIN-80 Сталь 5350085
10 Штук
301 DIN-90 Сталь 5350093
10 Штук
301 DIN-100 Сталь 5350107
10 Штук
301 DIN-110 Сталь 5350115
10 Штук
301 DIN-120 Сталь 5350123
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 301 DIN-110 / 5350115 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 301 DIN-110 / 5350115 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 301 DIN-110 / 5350115 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 301 DIN-110 / 5350115 , 0.12MB , pdf

301 DIN-110 / 5350115
Загрузить