Скоба Haft-Clip

Артикул, номер 2228610 | EAN 4012195219552

4 mm
7 mm
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Скоба Haft-Clip, для крепления на провод
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Двойная скоба нет
Длина гвоздя 18 mm
для гвоздя диаметром 2 x 18
Для кабеля с макс. диаметром 7 mm
Для кабеля с мин. диаметром 4 mm
Закаленная поверхность да
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Размер 4-7mm, L18
С гвоздем да
Серия продукции Системы крепления кабеля и труб
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность нет
Форма круглый (для провода круглого сечения)
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 7,1 mm
Размер B 7,2 mm
Размер L 14,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0027 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0027 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина гвоздя Для кабеля с мин. диаметром Для кабеля с макс. диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2025 18 LGR 18 mm 4 mm 7 mm 2 x 18 светло-серый; RAL 7035 2228610
100 Штук
2025 25 LGR 25 mm 4 mm 7 mm 2 x 25 светло-серый; RAL 7035 2228629
100 Штук
2025 30 LGR 30 mm 4 mm 7 mm 2 x 30 светло-серый; RAL 7035 2228637
100 Штук
2025 25 LGR SO 25 mm 4 mm 7 mm 2 x 25 светло-серый; RAL 7035 2232901
300 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2025 18 LGR / 2228610 , 0.32MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2025 18 LGR / 2228610 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2025 18 LGR / 2228610 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2025 18 LGR / 2228610 , 0.12MB , pdf

2025 18 LGR / 2228610
Загрузить