- Описание продукта
-
Описание продуктаСкоба Haft-Clip, для крепления на провод
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двойная скоба нет Длина гвоздя 25 mm для гвоздя диаметром 2 x 25 Для кабеля с макс. диаметром 7 mm Для кабеля с мин. диаметром 4 mm Закаленная поверхность да Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Размер 4-7mm, L25 С гвоздем да Серия продукции Системы крепления кабеля и труб Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стопор трубы нет Ударопрочность нет Форма круглый (для провода круглого сечения) Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 7,1 mm Размер B 7,2 mm Размер L 14,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,003 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,003 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2025 25 LGR / 2228629 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2025 25 LGR / 2228629 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2025 25 LGR / 2228629 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2025 25 LGR / 2228629 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский