Скоба Haft-Clip

Артикул, номер 2232930 | EAN 4012195519614

7 mm
12 mm
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Скоба Haft-Clip, для крепления на провод
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Двойная скоба нет
Длина гвоздя 35 mm
для гвоздя диаметром 2 x 35
Для кабеля с макс. диаметром 12 mm
Для кабеля с мин. диаметром 7 mm
Закаленная поверхность да
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Размер 7-12mm, L35
С гвоздем да
Серия продукции Системы крепления кабеля и труб
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность да
Форма круглый (для провода круглого сечения)
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 10,1 mm
Размер B 8,3 mm
Размер L 19,1 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0039 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0039 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина гвоздя Для кабеля с мин. диаметром Для кабеля с макс. диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2026 25 LGR SP 25 mm 7 mm 12 mm 2 x 25 светло-серый; RAL 7035 2228432
200 Штук
2026 35 LGR SP 35 mm 7 mm 12 mm 2 x 35 светло-серый; RAL 7035 2228440
200 Штук
2026 45 LGR SP 45 mm 7 mm 12 mm 2 x 45 светло-серый; RAL 7035 2228467
200 Штук
2026 18 LGR 18 mm 7 mm 12 mm 2 x 18 светло-серый; RAL 7035 2228718
100 Штук
2026 25 LGR 25 mm 7 mm 12 mm 2 x 25 светло-серый; RAL 7035 2228726
100 Штук
2026 35 LGR 35 mm 7 mm 12 mm 2 x 35 светло-серый; RAL 7035 2228734
100 Штук
2026 45 LGR 45 mm 7 mm 12 mm 2 x 45 светло-серый; RAL 7035 2228750
100 Штук
2026 25 LGR SO 25 mm 7 mm 12 mm 2 x 25 светло-серый; RAL 7035 2232928
300 Штук
2026 35 LGR SO 35 mm 7 mm 12 mm 2 x 35 светло-серый; RAL 7035 2232930
300 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2026 35 LGR SO / 2232930 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2026 35 LGR SO / 2232930 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2026 35 LGR SO / 2232930 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2026 35 LGR SO / 2232930 , 0.13MB , pdf

2026 35 LGR SO / 2232930
Загрузить