- Описание продукта
-
Описание продуктаСкоба Haft-Clip, для крепления на провод
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двойная скоба нет Длина гвоздя 45 mm для гвоздя диаметром 2 x 45 Для кабеля с макс. диаметром 12 mm Для кабеля с мин. диаметром 7 mm Закаленная поверхность да Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Размер 7-12mm, L45 С гвоздем да Серия продукции Системы крепления кабеля и труб Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стопор трубы нет Ударопрочность да Форма круглый (для провода круглого сечения) Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 10,1 mm Размер B 8,3 mm Размер L 19,1 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0051 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0051 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2026 45 LGR SP / 2228467 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2026 45 LGR SP / 2228467 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2026 45 LGR SP / 2228467 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2026 45 LGR SP / 2228467 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский