- Описание продукта
-
Описание продуктаЧтобы надежно закрепить кабель и провода на различных основаниях, OBO предлагает самые различные системы для крепления. Скобы Haft-Clip или скобы с гвоздем ISO для крепления, например, на деревянной балке; фиксаторы с гвоздем для крепления в прорезях кирпичной кладки, ОБО Беттерманн предлагает широкий спектр скоб для стальных гвоздей 2 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двойная скоба нет для гвоздя диаметром 2,0 Для кабеля с макс. диаметром 14 mm Для кабеля с мин. диаметром 10 mm Закаленная поверхность нет Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Размер 10-14mm С гвоздем нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стопор трубы нет Ударопрочность нет Форма круглый (для провода круглого сечения) Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 12,5 mm Размер B 10 mm Размер H1 7,6 mm Размер L 27 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0044 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0044 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 4031 10-14 / 2215144 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС 4031 10-14 / 2215144 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 4031 10-14 / 2215144 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 4031 10-14 / 2215144 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский