Крепежный материал
Системы крепления кабеля и труб
Крепежные скобы
Скобы ISO
Скобы ISO
Фильтр
Для кабеля с мин. диаметром
2 mm (1)
4 mm (1)
7 mm (1)
10 mm (1)
14 mm (1)
16 mm (1)
Для кабеля с макс. диаметром
4 mm (1)
7 mm (1)
11 mm (1)
14 mm (1)
17 mm (1)
20 mm (1)
6 товар (6 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
Артикул, номер 2215047
Скоба ISO
К продукту
Артикул, номер 2215179
Скоба ISO
К продукту
Артикул, номер 2215071
Скоба ISO
К продукту
Артикул, номер 2215101
Скоба ISO
К продукту
Артикул, номер 2215144
Скоба ISO
К продукту
Артикул, номер 2215209
Скоба ISO
К продукту