Скоба ISO

Артикул, номер 2215209 | EAN 4012195213437

2215209 / 4032
16 mm
20 mm
2,0
Описание продукта
Описание продукта
Чтобы надежно закрепить кабель и провода на различных основаниях, OBO предлагает самые различные системы для крепления. Скобы Haft-Clip или скобы с гвоздем ISO для крепления, например, на деревянной балке; фиксаторы с гвоздем для крепления в прорезях кирпичной кладки, ОБО Беттерманн предлагает широкий спектр скоб для стальных гвоздей 2 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Двойная скоба нет
для гвоздя диаметром 2,0
Для кабеля с макс. диаметром 20 mm
Для кабеля с мин. диаметром 16 mm
Закаленная поверхность нет
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Размер 16-20mm
С гвоздем нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность нет
Форма круглый (для провода круглого сечения)
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 17,5 mm
Размер B 12 mm
Размер H1 12 mm
Размер L 37 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0093 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0093 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Для кабеля с мин. диаметром Для кабеля с макс. диаметром для гвоздя диаметром Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
4032 16 mm 20 mm 2,0 2215209
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 4032 / 2215209 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 4032 / 2215209 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 4032 / 2215209 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 4032 / 2215209 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 4032 / 2215209, 30.97 kB, jpg

4032 / 2215209
Загрузить