- Описание продукта
-
Описание продуктаСкользящая гайка для установки на профильных рейках MS4121 и MS4141
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 10 Поверхность без обработки, дообработанный Размер M10 Резьба M10 С пружиной нет Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 8 mm Длина 35 mm Размер Н 8 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1761 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1761 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS41SN M10 A4 / 1147234 , 0.18MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС MS41SN M10 A4 / 1147234 , 0.04MB , pdfREACH Декларация соответствия MS41SN M10 A4 / 1147234 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS41SN M10 A4 / 1147234 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский