Скользящая гайка, А4

Артикул, номер 1147238 | EAN 4012196489923

35 mm
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
Скользящая гайка для установки на профильных рейках MS4121 и MS4141
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 22 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 12
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M12
Резьба M12
С пружиной нет
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 9 mm
Длина 35 mm
Размер Н 9 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2022 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2022 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS41SN M6 A4 35 mm 20 mm 6 mm M6 1147226
50 Штук
MS41SN M8 A4 35 mm 20 mm 6 mm M8 1147230
50 Штук
MS41SN M10 A4 35 mm 20 mm 8 mm M10 1147234
50 Штук
MS41SN M12 A4 35 mm 20 mm 9 mm M12 1147238
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS41SN M12 A4 / 1147238 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MS41SN M12 A4 / 1147238 , 0.04MB , pdf
REACH Декларация соответствия MS41SN M12 A4 / 1147238 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS41SN M12 A4 / 1147238 , 0.12MB , pdf

MS41SN M12 A4 / 1147238
Загрузить