- Описание продукта
-
Описание продуктаMC 50-B/U: Основание для комбинированного/ молниезащитного разрядника, подходит для следующих разрядников:
• MC 50-B VDE
• MCD 50-B
• Включая вставные колпачки для маркировки подключений
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Диапазон рабочих температур макс. 85 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 1-полюсный, основание; Исполнение 1 Класс проверки, тип 1 да Номинальный импульсный ток (8/20) 50 kA Переход от зоны молниезащиты 0→1 Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Продувающий нет Рабочая температура, макс. 85 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 1-pole Сигнализация на приборе отсутствует Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток грозового разряда (10/350) [всего] 125 kA Топография сети все Размеры
Высота 49,5 mm Длина 100 mm Ширина 35 mm Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 125 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9532 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9532 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MC 50-B U VDE / 5096839 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС MC 50-B U VDE / 5096839 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MC 50-B U VDE / 5096839 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MC 50-B U VDE / 5096839 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков MEEI certificate MC50 , 0.23MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский