- Описание продукта
-
Описание продуктаОснование стойки подведения питания к электрооборудованию
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 195 mm Длина 180 mm Ширина 120 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,8962 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,8962 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SF 140 11 FT / 6356397 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SF 140 11 FT / 6356397 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SF 140 11 FT / 6356397 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SF 140 11 FT / 6356397 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский