Соединитель быстрого монтажа

Артикул, номер 6016545 | EAN 4012196518111

44 mm
11 mm
1,45 mm
Сталь
Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Описание продукта
Описание продукта
Соединитель быстрого монтажа для безболтовой фиксации секций проволочного лотка в продольном направлении, для проволочных лотков шириной до 150 мм.
Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков.

50-150 мм = 2 штуки

При выборе соединителя необходимо учитывать толщину проволоки проволочного лотка.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Безвинтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Размер 69 x 44
Размер d 3,9mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,45 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 0,43 in
Высота 11 mm
Длина 69 mm
Ширина 44 mm
Ширина 1,73 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,111 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,111 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Толщина листа Материал Поверхность Размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GRS 3.9 DD 44 mm 11 mm 1,45 mm Сталь Конвейерное цинкование методом двойного погружения d 3,9mm 6016545
50 Штук
GRS 4.8 DD 44 mm 11 mm 1,45 mm Сталь Конвейерное цинкование методом двойного погружения d 4,8mm 6016561
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GRS 3.9 DD / 6016545 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GRS 3.9 DD / 6016545 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GRS 3.9 DD / 6016545 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GRS 3.9 DD / 6016545 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GRS 3.9 DD / 6016545 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GRS 3.9 DD / 6016545
Загрузить