- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединитель быстрого монтажа для безболтовой фиксации секций проволочного лотка в продольном направлении, для проволочных лотков шириной до 150 мм.
Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков.
50-150 мм = 2 штуки
При выборе соединителя необходимо учитывать толщину проволоки проволочного лотка.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Безвинтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер 69 x 44 Размер d 4,8mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,45 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 0,43 in Высота 11 mm Длина 69 mm Ширина 1,73 in Ширина 44 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1063 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1063 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GRS 4.8 DD / 6016561 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GRS 4.8 DD / 6016561 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GRS 4.8 DD / 6016561 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GRS 4.8 DD / 6016561 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский