- Описание продукта
-
Описание продукта• с отверстием 10,2 мм;
• с резьбой M10;
• с предварительно установленной гайкой M10 и пружинной шайбой;
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Прочее Вид соединителя Соединитель Материал Сталь Поверхность Горячая оцинковка Подходит для соединения Прочее Посадка Rd 8-10 mm Промежуточная пластина нет Размер 8-10mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1488 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1488 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5000 / 5304008 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 5000 / 5304008 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 5000 / 5304008 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5000 / 5304008 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, clamp-free holder 5000 , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский