Указание: Этот товар снят с производства.

Соединитель для настенного монтажа для кабельного короба с внутренней высотой 50 мм

Артикул, номер 7215533 | EAN 4012196025923

Описание продукта
Описание продукта
Соединитель для настенного монтажа огнестойкого кабельного короба BSK, состоит из 3 панелей, для уплотнения изоляции при прокладке кабельного короба через стену. В комплекте с крепежным материалом. Только для класса огнестойкости I90!
  • Огнестойкий кабельный канал для настенного монтажа
  • Огнестойкий кабельный канал для потолочного монтажа
  • Класс огнестойкости I 90
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Соединитель для настенного монтажа
Класс огнестойкости I — кабельный канал 90
Класс огнестойкости Е — повышение живучести конструкции 30
Материал Стекловолоконный легкий бетон
Размер 50x60
Цвет серый
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BSK-K0506 7215533
1 Штук
BSK-K0511 7215537
1 Штук
BSK-K1016 7215545
1 Штук
BSK-K1026 7215549
1 Штук
BSKH-K1016 7215583
1 Штук
BSKH-K1026 7215587
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BSK-K0506 / 7215533 , 0.22MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия BSK-K0506 / 7215533 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BSK-K0506 / 7215533 , 0.13MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.