- Описание продукта
-
Описание продуктаУдлиненный соединитель проволочных лотков для безболтового соединения лотков в продольном направлении.
Для каждого соединения необходимо 2 продольных соединителя GRV 245.
Применяется для проволочных лотков шириной от 100 мм.
Вариант FS используется для соединения проволочных лотков, оцинкованных гальваническим способом, вариант DD — для соединения проволочных лотков, оцинкованных методом горячего погружения/горячим методом, а вариант VA — для соединения проволочных лотков из нержавеющей стали.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Безвинтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер L245mm Размер 245 x 30 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 0,55 in Высота 14 mm Длина 245 mm Ширина 1,18 in Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4117 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4117 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GRV 245 FS / 6016680 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GRV 245 FS / 6016680 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GRV 245 FS / 6016680 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GRV 245 FS / 6016680 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский