- Описание продукта
-
Описание продукта• для стержней заземления ST, BP, OMEX и LightEarth;
• для монтажа на плоских проводниках;
• с шестигранным болтом для монтажа на плоском проводнике.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
для глубинного заземлителя 20 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Модель Соединительная клемма Подключение заземления, диаметр 20 мм Промежуточная пластина нет Размер 20mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер B 114 mm Размер A 84 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,8258 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8258 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2730 20 VA / 5001366 , 0.18MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2730 20 VA / 5001366 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2730 20 VA / 5001366 , 0.09MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2730 20 VA / 5001366 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский