Электромонтаж систем безопасности
Заземление и выравнивание потенциалов
Материалы для соединения и подключения
Скобы с зажимами для подключения проводов
Скобы с зажимами для подключения проводов
Фильтр
Подключение заземления, диаметр
16 мм (1)
20 мм (8)
25 мм (4)
Поверхность
Горячее цинкование методом погружения (7)
омедненный (1)
Посадка
7-12,5/S95 mm (1)
FL/ Rd mm (1)
Rd 14,2 mm (1)
Rd 14,2/ FL max. 26 x 12 mm (1)
Rd 14,2/ FL max. 40 x 12 mm (1)
Rd 8-10 mm (2)
Rd 8-10/FL40 mm (7)
Материал
Алюминиевая бронза (1)
Красная медь (4)
Нержавеющая сталь 1.4301 (304) (3)
Нержавеющая сталь 1.4404 (2)
Сталь (7)
латунный (1)
9 товар (18 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
2 Варианты
Соединитель для стержней заземления и круглых проводников Rd 8-10
К продукту
2 Варианты
Соединитель для стержней заземления и плоских проводников
К продукту
Артикул, номер 5001366
Соединитель для стержней заземления и плоских проводников
К продукту
3 Варианты
Универсальный соединитель для стержней заземления
К продукту
4 Варианты
Универсальный соединитель для стержней заземления
К продукту
Артикул, номер 5001560
Соединитель для стержней заземления или проводников
К продукту
3 Варианты
Соединительная клемма для RD16/FL25
К продукту
Артикул, номер 5001511
Соединительная клемма для RD16/FL25
К продукту
Артикул, номер 5001601
Connection clamp
К продукту