- Описание продукта
-
Описание продукта• для стержней заземления ST, BP, OMEX и LightEarth;
• для монтажа на плоских проводниках;
• с шестигранным болтом для монтажа на плоском проводнике.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
для глубинного заземлителя 25 mm Материал Сталь Модель Соединительная клемма Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подключение заземления, диаметр 25 мм Промежуточная пластина нет Размер 25mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C) 8,5 kA Размеры
Размер B 119 mm Размер A 89 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8374 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8374 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2730 25 FT / 5001412 , 0.19MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2730 25 FT / 5001412 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2730 25 FT / 5001412 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2730 25 FT / 5001412 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков Connection terminal 2730 20 FT , 0.09MB , pdf
Казахстан - Русский