Соединитель для труб из пластика без содержания галогенов

Артикул, номер 2047731 | EAN 4012195623144

Описание продукта
Описание продукта
Аксессуары : Соединитель для труб согласно EN 61386 (код: 4421), для безгалогенных монтажных труб и угловых секций без резьбы.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 44
  • Резьба метрическая
Технические данные

Технические характеристики

Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Размер Ø32mm
Размер M32
Серия продукции Пластиковые трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Длина 62 mm
Размер D 32 mm
Размер m (мм) M32
Размер A 30,5 mm
Размер L 62 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер A Размер D Размер m (мм) Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KVH16 LGR 14,5 mm 16 mm M16 2047728
50 Штук
KVH20 LGR 18,5 mm 20 mm M20 2047729
50 Штук
KVH25 LGR 23,5 mm 25 mm M25 2047730
50 Штук
KVH32 LGR 30,5 mm 32 mm M32 2047731
25 Штук
KVH40 LGR 38,5 mm 40 mm M40 2047732
25 Штук
KVH50 LGR 48,5 mm 50 mm M50 2047733
10 Штук
KVH63 LGR 61,5 mm 63 mm M63 2047734
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KVH32 LGR / 2047731 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KVH32 LGR / 2047731 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KVH32 LGR / 2047731 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KVH32 LGR / 2047731 , 0.13MB , pdf

KVH32 LGR / 2047731
Загрузить