- Описание продукта
-
Описание продуктаАксессуары : Соединитель для труб согласно EN 61386 (код: 4421), для безгалогенных монтажных труб и угловых секций без резьбы.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Размер Ø63mm Размер M63 Серия продукции Пластиковые трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Длина 105 mm Размер D 63 mm Размер m (мм) M63 Размер A 61,5 mm Размер L 105 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KVH63 LGR / 2047734 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС KVH63 LGR / 2047734 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KVH63 LGR / 2047734 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KVH63 LGR / 2047734 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский