Соединитель для установки в изолированной молниеприемной мачте isFang IN

Артикул, номер 5408024 | EAN 4012195864172

28 mm
Описание продукта
Описание продукта
Соединитель для болтового соединения токоотводов OBO isCon®; для установки в изолированной молниеприемной мачте; протестирован током до 150 кА (класс молниезащиты II).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон зажима макс. 23 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Подходит для соединения Прочее
Посадка 23 mm
Размер Ø23mm
Серия продукции ISCON
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H1/150 kA

Размеры

Размер d мин. 28 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2871 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2871 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Токопроводящая способность Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
isCon IN con 2 28 mm H1/150 kA 20 mm 5408019
1 Штук
isCon IN con PRE 28 mm H2/200 kA 23 mm 5408020
1 Штук
isCon IN connect 28 mm H1/150 kA 23 mm 5408024
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon® Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon® isCon stripper 2 5408013
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация isCon IN connect / 5408024 , 0.21MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности isCon IN connect / 5408024 , 2.00MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС isCon IN connect / 5408024 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия isCon IN connect / 5408024 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия isCon IN connect / 5408024 , 0.13MB , pdf

isCon IN connect / 5408024
Загрузить