Указание: Этот товар снят с производства.

Соединитель фасонных деталей Magic A2

Артикул, номер 6065730 | EAN 4012196053971

60 mm
Описание продукта
Описание продукта
Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.



Соединитель для фасонной детали совместим с типом кабельных лотков RKSM, MKSM, MKSMU, SKSM и SKSMU.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Безвинтовой соединитель
Высота 60 mm
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Длина 135 mm
Исполнение Продольный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 60x100
Размер B 100 mm
Толщина листа 1,25 mm
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FVM 610 A2 100 mm 60 mm 100 mm 6065730
1 Штук
FVM 615 A2 150 mm 60 mm 150 mm 6065732
1 Штук
FVM 620 A2 200 mm 60 mm 200 mm 6065734
1 Штук
FVM 630 A2 300 mm 60 mm 300 mm 6065736
1 Штук
FVM 640 A2 400 mm 60 mm 400 mm 6065738
1 Штук
FVM 650 A2 500 mm 60 mm 500 mm 6065740
1 Штук
FVM 660 A2 600 mm 60 mm 600 mm 6065742
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FVM 610 A2 / 6065730 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FVM 610 A2 / 6065730 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия FVM 610 A2 / 6065730 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FVM 610 A2 / 6065730 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

FVM 610 A2 / 6065730
Загрузить