Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаFormteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.
Соединитель для фасонной детали совместим с типом кабельных лотков RKSM, MKSM, MKSMU, SKSM и SKSMU.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Безвинтовой соединитель Высота 60 mm Горизонтальный поворотный соединитель нет Длина 135 mm Исполнение Продольный соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 60x400 Размер B 400 mm Толщина листа 1,25 mm Цвет цвета нержавеющей стали Ширина 400 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FVM 640 A2 / 6065738 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС FVM 640 A2 / 6065738 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия FVM 640 A2 / 6065738 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FVM 640 A2 / 6065738 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf