Указание: Этот товар снят с производства.

Соединитель фасонных деталей Magic A4

Артикул, номер 6065750 | EAN 4012196054114

6065750 / FVM 610 A4
100 mm
60 mm
100 mm
Описание продукта
Описание продукта
Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.



Соединитель для фасонных деталей совместим с кабельными лотками типа MKSM, MKSMU, SKSM и SKSMU.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Безвинтовой соединитель
Высота 60 mm
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Длина 135 mm
Исполнение Продольный соединитель
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 60x100
Размер B 100 mm
Толщина листа 1,25 mm
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FVM 610 A4 100 mm 60 mm 100 mm 6065750
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FVM 610 A4 / 6065750 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FVM 610 A4 / 6065750 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия FVM 610 A4 / 6065750 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FVM 610 A4 / 6065750 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

FVM 610 A4 / 6065750
Загрузить