Указание: Этот товар снят с производства.

Соединитель фасонных деталей Magic DD

Артикул, номер 6065712 | EAN 4012196053803

60 mm
Описание продукта
Описание продукта
Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.



Соединитель для фасонных деталей совместим с кабельными лотками типа MKSM, MKSMU, SKSM и SKSMU.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Безвинтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 60x150
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Длина 135 mm
Размер B 150 mm
Ширина 150 mm
Ширина 6 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FVM 610 DD 100 mm 60 mm 100 mm 6065710
1 Штук
FVM 615 DD 150 mm 60 mm 150 mm 6065712
1 Штук
FVM 620 DD 200 mm 60 mm 200 mm 6065714
1 Штук
FVM 630 DD 300 mm 60 mm 300 mm 6065716
1 Штук
FVM 640 DD 400 mm 60 mm 400 mm 6065718
1 Штук
FVM 650 DD 500 mm 60 mm 500 mm 6065720
1 Штук
FVM 660 DD 600 mm 60 mm 600 mm 6065722
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FVM 615 DD / 6065712 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FVM 615 DD / 6065712 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании FVM 615 DD / 6065712 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия FVM 615 DD / 6065712 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FVM 615 DD / 6065712 , 0.12MB , pdf

FVM 615 DD / 6065712
Загрузить