Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаFormteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.
Соединитель для фасонных деталей совместим с кабельными лотками типа MKSM, MKSMU, SKSM и SKSMU.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Безвинтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 60x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Длина 135 mm Размер B 100 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FVM 610 DD / 6065710 , 0.20MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС FVM 610 DD / 6065710 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании FVM 610 DD / 6065710 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия FVM 610 DD / 6065710 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FVM 610 DD / 6065710 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf