Указание: Этот товар снят с производства.

Соединитель фасонных деталей Magic DD

Артикул, номер 6065818 | EAN 4012196054398

Описание продукта
Описание продукта
Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.


Der Formteilverbinder ist für die Kabelrinnentypen MKSM, MKSMU, SKSM und SKSMU kompatibel.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Безвинтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 85 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 85x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Длина 135 mm
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FVM 810 DD 100 mm 85 mm 100 mm 6065810
1 Штук
FVM 820 DD 200 mm 85 mm 200 mm 6065814
1 Штук
FVM 830 DD 300 mm 85 mm 300 mm 6065816
1 Штук
FVM 840 DD 400 mm 85 mm 400 mm 6065818
1 Штук
FVM 850 DD 500 mm 85 mm 500 mm 6065820
1 Штук
FVM 860 DD 600 mm 85 mm 600 mm 6065822
1 Штук
FVM 115 DD 150 mm 110 mm 150 mm 6065912
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FVM 840 DD / 6065818 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FVM 840 DD / 6065818 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании FVM 840 DD / 6065818 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия FVM 840 DD / 6065818 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FVM 840 DD / 6065818 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

FVM 840 DD / 6065818
Загрузить