- Описание продукта
-
Описание продуктаСтыковый соединитель для горизонтального крепления основных профилей BKK.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Стыковая планка Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 100x23 Размер 23 x 23 x 100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2128 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2128 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SSV FT / 6066046 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SSV FT / 6066046 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SSV FT / 6066046 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SSV FT / 6066046 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский