- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка на стык для кабельного короба Rapid 45-2, предназначенная для безупречного соединения коробов. Накладка на стык устанавливается непосредственно в профиль. Предназначена для коробов 100 и 165 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP40 Вид крепления Перемещение (до монтажа) Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Для высоты короба 100,17 mm Для глубины короба 53 mm Исполнение Каширование среза короба Коэффициент прочности IK08 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Размер 168x55x15 Серия продукции Rapid 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма Симметрично Цвет алюминиевый Ширина верхних крышек 45 mm Размеры
Высота 27 mm Длина 15 mm Ширина 55 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0976 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0976 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-KS45-1AL / 6113024 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-KS45-1AL / 6113024 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-KS45-1AL / 6113024 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-KS45-1AL / 6113024 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval Rapid45-2 GKH , 0.31MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский