Соединитель и накладка на стык короба

Артикул, номер 6113023 | EAN 4012197372989

Описание продукта
Описание продукта
Накладка на стык для кабельного короба Rapid 45-2, предназначенная для безупречного соединения коробов. Накладка на стык устанавливается непосредственно в профиль. Предназначена для коробов 100 и 165 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Перемещение (до монтажа)
Для высоты короба 100,17 mm
Для глубины короба 53 mm
Исполнение Каширование среза короба
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Размер 168x55x15
Серия продукции BlackLine, Rapid 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма Симметрично
Цвет черный; RAL 9005
Ширина верхних крышек 45 mm

Размеры

Высота 27 mm
Длина 15 mm
Ширина 55 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0462 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0462 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-KS45-1RW белоснежный; RAL 9010 6113020
6 Штук
GK-KS45-1LGR светло-серый; RAL 7035 6113022
6 Штук
GK-KS45-1SW черный; RAL 9005 6113023
6 Штук
GK-KS45-1AL алюминиевый 6113024
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-KS45-1SW / 6113023 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-KS45-1SW / 6113023 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GK-KS45-1SW / 6113023 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-KS45-1SW / 6113023 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта GK-KS45-1SW / 6113023, 36.58 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.